Opublikuj swoje produkty
(XLCW) Slice Wall Sconce

(XLCW) Slice Wall Sconce

Packed with performance and energy savings, LSI’s LED Slice Wall Sconce will complement any site. The sleek fixture deliver excellent, uniform lighting for your building façade.

Its distinctive shape complements Slice Area Light Family. LSI’s LED Slice Wall Sconce has up to 100,000 hours expected life depending upon the ambient temperature of the installation location and can be installed easily by one person. This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-xlcw
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuWall Mount Exterior
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7.19
  • Szerokość (cale)17.5
  • Głębokość (cale)10.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameDownlighting fixtures
  • UNSPSC code39111515
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring