Opublikuj swoje produkty
(XPWS3) Patriot Wall Sconce

(XPWS3) Patriot Wall Sconce

Environmentally friendly and energy efficient, LSI’s LED Patriot Wall Sconce delivers exceptional uniformity with zero uplight to create a brighter environment with less glare, making it ideal for entrance, egress and security lighting. This wall-mounted fixture features a one-piece, die-cast aluminum housing with sweeping curves and distinctive architectural lines to enhance any site.


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-xpws3
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuWall Mount Exterior
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)8
  • Szerokość (cale)19.25
  • Głębokość (cale)12.81
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)30
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000346
  • Nazwa ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring