Opublikuj swoje produkty
(XSPS) Canopy Light

(XSPS) Canopy Light

The XSPS is designed for recessed downlighting applications such as soffits, commercial canopies and drive-thrus with a shallow plenum area. The compact LED fixture is easily installed directly to soffit surface in either retrofit or new construction applications. The XSPS provides excellent performance in a sleek, flush mount fixture.

The XSPS has symmetric distribution and is suitable for high ambient temperatures (40°C). It has a minimum of 60,000 to 100,000 hours expected life depending on the ambient temperature of the installation location. This product has a 5-year warranty.

Ideal Applications:  Petroleum station lighting / gasoline station lighting, convenience store lighting / C-Store lighting, soffit lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. 

Please visit product page for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-xsps
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuCanopy
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5.69
  • Szerokość (cale)13.25
  • Głębokość (cale)13.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000346
  • Nazwa ETIMBuilding site lighting luminaire
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecial Purpose Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone