Opublikuj swoje produkty
(XWM) Mirada Wall Sconce

(XWM) Mirada Wall Sconce

Mirada Wall Sconce (XWM)

The Mirada Wall Sconce’s sleek design and technologically advanced features render it ideal for Commercial & Architectural applications such as Schools, Office Buildings, Strip Malls, Automotive Dealerships, Petroleum Stations, New Construction, Renovations & General Purpose Lighting. With high performance optics, wide feature set and companion area, post top and bollard products, the Mirada Sconce is the ideal solution for almost any wall mount application.

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-xwm
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuWall Mount Exterior
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5.32
  • Szerokość (cale)19.34
  • Głębokość (cale)12.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySilikon
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)30
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring