Opublikuj swoje produkty
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
    Zarchiwizowane

    IQ LINE LED

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(11 recenzje)

    Dekoracyjna oprawa zwieszana, na źródła światła LED.

    • Wysoka skuteczność do 117 lm/W
    • Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
    • Nowoczesny design
    • Oświetlenie bezpośrednio-pośrednie
    • Oprawa o ograniczonym olśnieniu
    Opis
    • DANE MECHANICZNE
      Montaż:na zawieszeniu linkowym (w komplecie)
      Obudowa:profil aluminiowy

      DANE ELEKTRYCZNE
      Efektywność zasilacza:>86%
      Zasilanie:230-240V 50/60Hz
      Zawiera źródło światła:tak

      DANE OGÓLNE
      Żywotność (L80B10):60 000 h
      Uwagi:wersja direct-indirect świeci w dół oraz do góry, UGR<19 dla wersji z lamelką
      Gwarancja:5 lat
      Zastosowanie:biura, butiki, ekspozycje, galerie, pomieszczenia open-space, recepcje, sale konferencyjne

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIQline
    • Rodzina produktuLamps
    • Grupa produktuMontowane na suficie
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring