Opublikuj swoje produkty
NOISE LINE

NOISE LINE

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED. Oprawa składająca się z 3 kostek, występująca w 3 kolorach o różnym wykończeniu powierzchni.

  • Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
  • Uniwersalny design
  • Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
Opis
  • DANE MECHANICZNE
    Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)
    Obudowa: tworzywo sztuczne
    Kolor: ciemnoszary, czarny
    Klosz: pleksi opalowa (PLX)

    DANE ELEKTRYCZNE
    Efektywność zasilacza: 84%
    Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
    Zawiera źródło światła: tak
    Rodzaj osprzętu: ED, DALI
    Przyłącze elektryczne: przewód max 3x0,75 mm², przewód max 5x0,75 mm²

    DANE OPTYCZNE
    Rozsył światła: obrotowo-symetryczny
    Sposób świecenia: bezpośredni

    DANE OGÓLNE
    Żywotność (L70B50): 65 000 h
    Żywotność (L80B10): 40 000 h
    Żywotność (TM21 L90B10): 20 000 h
    Gwarancja: 5 lat
    Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, salony samochodowe, butiki, lotniska

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNOISE_LINE
  • Rodzina produktuLamps
  • Grupa produktuMontowane na powierzchniach
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-10-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)140
  • Szerokość (mm)136
  • Głębokość (mm)408
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)2.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka