Opublikuj swoje produkty
POWERLUG LED
Zarchiwizowane

POWERLUG LED

4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)

Nowoczesny naświetlacz na źródła światła LED.

  • Wysoka skuteczność do 151 lm/W
  • Pasywny system chłodzenia
  • Nowoczesny design
  • Prosty jednoosobowy montaż
  • Niezawodność
Opis
  • DANE TECHNICZNE
    Montaż:na regulowanym uchwycie, do podłoża
    Obudowa:aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
    Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr:0.163 m²

    DANE ELEKTRYCZNE
    Efektywność zasilacza:>92%
    Zasilanie:220-240V 50/60Hz
    Zawiera źródło światła:tak


    DANE OGÓLNE
    Żywotność (L80B10):100 000 h
    Dostępne na zamówienie:LLOC, DALI, DIM 1..10V
    Gwarancja:5 lat
    Zastosowanie:obiekty przemysłowe, magazyny, metro, parkingi, fasady

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypowerlug
  • Rodzina produktuLamps
  • Grupa produktuMontowane na powierzchniach
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)95
  • Szerokość (mm)403
  • Głębokość (mm)405
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)8.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring