Opublikuj swoje produkty
AERA 4 SEAL CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 4 SEAL CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)

The Aera 4" Seal Cylinder, available as a pendant, surface, or wall mounted luminaire, takes the Aera family’s clean esthetic and
performance assets to wet locations and outdoor environments, delivering lighting that’s visually comfortable with minimal glare.

Opis
  • SIZE: 2"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

    MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT

    OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAE4SEALCYP
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuAERA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone