Opublikuj swoje produkty
HEX, Wall
Lumenwerx

HEX, Wall

Hex is the distinctive and flexible six-sided luminaire for creative designs. Cell configuration determines the light distribution and overall light output. Each cell is illuminated by its own LED array with consistent light output and brightness across all cells. The 2" wide panels snap into the core armature providing nearly seamless transition from cell to cell, as well as access to LED arrays and driver.
Opis
  • SIZE: 2" X 3 7/16" HEXAGON LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHEXW
  • Rodzina produktuWall
  • Grupa produktuHex
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone