Opublikuj swoje produkty
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

POP Recessed features a uniformly luminous diffuser that sits flush with the ceiling. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Recessed delivers up to 114 LPW and installs in grid or gypsum board ceilings.
Opis
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPOROR-36
  • Rodzina produktuRecessed
  • Grupa produktuPop Recessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit