Opublikuj swoje produkty
RIM, Acoustix blank
Lumenwerx

RIM, Acoustix blank

The Rim Acoustix Blank offers the same great construction as the lit Rim Verso Acoustix. It acts as additional sound absorption to add acoustical performance without over lighting the space and not compromising architectural aesthetics.

Opis
  • SIZE: 24", 36" AND 48" DIAMETER

    MOUNTING: PENDANT

    MOUNTING POINTS: 1 CANOPY, 3 CANOPIES, 4 CANOPIES

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRIMBACORP
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuAcoustic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyWłókno filcowe
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone