Opublikuj swoje produkty
SMILE, Wall SIB
Lumenwerx

SMILE, Wall SIB

Smile is a linear LED luminaire with a gently curved profile and a charming aspect. Using advanced LED engines and optical control, Smile provides wide spread uplight and well controlled downlight, delivering both efficient and comfortable illumination. Smile is offered in a choice of light distributions, outputs, and color temperatures, together with comprehensive electrical and controls options.
Opis
  • SIZE: 8 5/8" X 1 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySMIWSIB
  • Rodzina produktuWall
  • Grupa produktuSmile
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone