Opublikuj swoje produkty
VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
Lumenwerx

VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
Voila 2" downlights and wall washers are available in round and square apertures with Open Frame, IC and CCEA housings, all requiring less than 4" of plenum depth. Downlights adjust 30º vertically with screw thread mechanism and rotate 360º horizontally. Using HyFlex optics, field-interchangeable beam angles range from 10º to 90º. Integral drivers are available for 0-10V, ELV or Triac dimming and can be replaced through the 2" aperture. Remote drivers are available for other protocols, emergency operation, and ChromaWerx Sola and Duo. Die-cast baffles are offered in 0.5" and 1.0" depth with trim or trimless options and multiple finishes. Pre-set luminaire light output is available from up to 1340 lumens. Voila 2" downlights has an IP44 rating.
Opis
  • LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVO2RR
  • Rodzina produktuRecessed
  • Grupa produktuVoila 2 Downlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone