Opublikuj swoje produkty
ELIA, Pendant, Oval
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Oval

4.8 z 5 gwiazdek4.8(27 recenzje)

Available in eight standard sizes, from 2’ x 6’ to 4’ x 12’, Elia Oval fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment. Elia Oval is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its oval housing. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Opis
  • SIZE: 

    26 - 2' diameter x 6' length
    28 - 2' diameter x 8' length
    212 - 2' diameter x 12' length
    36 - 3' diameter x 6' length
    38 - 3' diameter x 8' length
    312 - 3' diameter x 12' length
    48 - 4' diameter x 8' length
    412 - 4' diameter x 12' length

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyELIOP
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuElia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring