Opublikuj swoje produkty
Lumon Railing Top Installed Cladding Outside
Lumon Railing Top Installed Cladding Outside
Lumon Railing Top Installed Cladding Outside
    Lumon

    Lumon Railing Top Installed Cladding Outside

    Balustrada Lumon montowana jest systemem opartym na wstawieniu na maszt. Na rozkład słupów mają wpływ obciążenia wynikające z warunków środowiskowych panujących na budowie, właściwości słupów i sposobu mocowania. Najbardziej typowy rozkład wynosi 800...150 mm.
    Element balustrady można montować zarówno na górze, jak i na elewacji płyty balkonowej. W przypadku mocowania do płyty elewacyjnej należy zastosować wspornik kapeluszowy, natomiast stalowy cokół stosuje się, gdy element mocowany jest na górze płyty. Grubość płyty musi wynosić od 160 do 300 mm.
    Opis
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylumon-railing-top-installed-cladding-outside
    • Rodzina produktuRailings
    • Grupa produktuTop Installed Cladding Outside
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2021-10-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna