Opublikuj swoje produkty
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
    Lunawood

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing is a premium ThermoWood® cladding for facades. The tongue of the product has a v-shaped groove for hidden fixing. The special feature of the cladding is the slanted profile, which creates visible shadows between the panels, adding a unique aesthetic appeal.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyluna-bevel-26x142-hidden-nailing
    • Rodzina produktuCladding
    • Grupa produktuLunawood Nordic Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)260
    • Szerokość (mm)1420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja