Opublikuj swoje produkty
Lundhs Emerald Facade Cladding
Lundhs Emerald Facade Cladding
Lundhs Emerald Facade Cladding

    Lundhs Emerald Facade Cladding

    LUNDHS Emerald is a natural stone with dark, almost black background full of lustrous blueish crystals. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of different finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is a versatile material that is easy to combine with other building materials, or excellent as a standout solution.

    Available surface finishes:

    * Polished (smooth glossy surface)

    * Honed (smooth matte surface)

    * Silk (light textured matte surface)

    * Flamed (dry textured surface, light in colour)

    * Waterjet (dry textured surface, Light in colour)

    Skontaktuj się z Lundhs Real Stone

    Opis
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLundhs_Emerald_Wall_Tiles-copy
    • Rodzina produktuFacade Cladding
    • Grupa produktuFacade Cladding
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKamień
    • Materiał dodatkowyKamień
    • Zaprojektowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13 11
    • OmniClass TitleNatural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna