Opublikuj swoje produkty
S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim

    S30 Downlight Trim

    The S30 Downlight Trim is designed with a 4 in (101.6 mm) aperture that can be used with a Halo 5 inch new construction recessed housing to integrate the Ketra PAR 30 long neck lamps into new construction projects. Only compatible with the 800 lumen option of the Ketra PAR 30 lamp.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-ketra-un-s30a
    • Rodzina produktuGeneral Luminaries, Directional
    • Grupa produktuKetra
    • Data publikacji2021-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.5
    • Szerokość (cale)6.5
    • Głębokość (cale)5.61
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe