Opublikuj swoje produkty
QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America

QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America

The QS Sensor Module (QSM) integrates Lutron® wireless and wired sensors and controls through the QS communication link to Energi Savr Node™ units, GRAFIK Eye® QS, Quantum®, and Sivoia® QS shades and draperies.

Features:
  • Uses Clear Connect™ RF Technology for communication with Radio Powr Savr™ occupancy sensors, Radio Powr Savr daylight sensors, and Pico® wireless controllers
  • Connects to four Lutron wired sensors or controls—occupancy sensors, daylight sensors, EcoSystem® infrared (IR) receivers, or EcoSystem wallstations
  • Powered by the QS link—no line voltage connections are required
  • Compatible with the entire Energi Savr Node (ESN) product family
  • Compatible with GRAFIK Eye QS
  • Compatible with Sivoia QS shades and draperies

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Type Sensor Control
    Environment Indoor
    Height 1.1875"
    Voltage 24 V
    Width 4.0625"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-qsm2
  • Rodzina produktuBuilding Controls
  • Grupa produktuQSM
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2010-12-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu