Opublikuj swoje produkty
Energi Savr Node for DALI

Energi Savr Node for DALI

The Energi Savr Node unit is a DIN-rail mounted controller for DALI-compliant digital addressable loads. It provides DALI bus power and control for two independent DALI buses with up to 64 DALIcompliant digital addressable loads each. The Energi Savr Node unit also provides direct connections and power for the following Lutron devices: Occupancy sensors, Daylight sensors, IR receivers, QS devices.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Type DALI Bus Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-qsne-2dal
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuEnergi Savr Node
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.56
  • Szerokość (cale)6.4
  • Głębokość (cale)2.44
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment