Opublikuj swoje produkty
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

The Energi Savr Node QS family is a group of modular products for the control of lighting loads. This product is compatible with Quantum and QS systems.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-qsne-4a
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuEnergi Savr Node
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.56
  • Szerokość (cale)8.5
  • Głębokość (cale)3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment