Opublikuj swoje produkty
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
    Luxcambra

    ABSIS C hanging lamp

    The Absis collection pays tribute to the traditional Catalan vault and to one of the materials used for its construction: the clay from the Vacamorta area in the Empordà region of Girona (Spain). For these handmade pieces, each one of them has its own identity. The terracotta of the lampshade combined with the iron structures gives to the collection a natural warmth, ideal for different types of spaces. Whether switched on or off, the uniqueness of the material, its finishes and its shapes urge the user to touch the lamp and explore its natural quality.
    Opis
    • Absis C1 Small: diameter 17 cm, Absis C1 large: diameter 24 cm, Absis c XL: diameter 50 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyabsis-hanging-lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)24
    • Głębokość (mm)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)2.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące