Opublikuj swoje produkty
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
    Luxcambra

    MIRAMAR hanging lamp

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)
    The Miramar hanging lamps with their rounded-shaped form are inspired by signaling lighthouses on the Spanish sea coast. The series is made up of two shapes of different diameters sharing a cylindrical support structure. Each lamp is obtained from the different combinations of sizes and finishes, and thus allow to obtain a personalized result for each environment. Both the cylinder and the minimalist style shade are made of aluminum and can be in black, white or polished aluminum.
    Opis
    • Miramar diameter 26 cm or 35 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymiramar-hanging-lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)125
    • Szerokość (mm)35
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące