Opublikuj swoje produkty
SUTTON A wall lamp
SUTTON A wall lamp
SUTTON A wall lamp
SUTTON A wall lamp
SUTTON A wall lamp
    Luxcambra

    SUTTON A wall lamp

    The aluminum shade with a basic cone-shaped design is the main figure of the Sutton collection. With three different diameters: 220, 350 and 500 mm, the three shades have the same upper support which stabilizes the lamp horizontally. The entire collection is manufactured in different epoxy lacquered finishes and its light source is an LED bulb. Its light metal shade is elegantly suspended to add personality to any type of environment.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysutton-wall-lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)22
    • Szerokość (mm)22
    • Głębokość (mm)31
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne