Opublikuj swoje produkty
G Basic Led - Emergency lighting
G Basic Led - Emergency lighting
G Basic Led - Emergency lighting
G Basic Led - Emergency lighting
G Basic Led - Emergency lighting
G Basic Led - Emergency lighting
G Basic Led - Emergency lighting
G Basic Led - Emergency lighting
G Basic Led - Emergency lighting
    Luznor

    G Basic Led - Emergency lighting

    Basic and aesthetic self-contained LED emergency lighting. Maintained and non-maintained functioning mode. Lighting by LED ribbon without internal diffuser. Possibility of incorporating courtesy light in different colors by three LEDs.

    • IP 44 (IP 65 by accessory box)
    • Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; soft or strong opal diffuser under demand
    • LED Technology
    • Ni-Cd high temperature batteries
    • Energy efficiency
    Opis
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
      • Emergency flux(lm): 100 - 450
      • Maintained flux (lm): 100 - 450
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP44 - IK04 // IP65 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyg-basic-led
    • Rodzina produktuG Series
    • Grupa produktuG Basic Led
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)114
    • Szerokość (mm)290
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Dania
    Finlandia
    Francja
    Hiszpania
    Holandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Portugalia
    Szwajcaria
    Szwecja
    Włochy