Opublikuj swoje produkty
G Basic Led watertight (IP65)
G Basic Led watertight (IP65)
    Luznor

    G Basic Led watertight (IP65)

    Watertight self-contained LED emergency lighting. Maintained and non-maintained functioning mode. 
    Possibility of courtesy light in different colors by three LEDs.

    • IP 65
    • Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; soft or strong opal diffuser under demand
    • LED Technology
    • Ni-Cd high temperature batteries
    • Energy efficiency
    Opis
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
      • Emergency flux(lm): 100 - 450
      • Maintained flux (lm): 100 - 450
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP65 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyg-basic-led-IP65
    • Rodzina produktuG Series
    • Grupa produktuG Basic Led
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)142
    • Szerokość (mm)322
    • Głębokość (mm)74.2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Europa