Opublikuj swoje produkty
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
    Luznor

    PH series watertight (IP66)

    Watertight self-contained high-power emergency floodlight with adjustable LED spotlights.
     Featuring two or four LED spotlights adjustable in any direction. To be installed at great height. Concentrated light beam. Transparent diffuser. Ni-Cd batteries (high temperature). Metal enclosure gray RAL 7035. Remote-controlled.

    Opis
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.000 K)
      • Emergency flux(lm): 1000 - 2000
      • Maintained flux (lm): 1000 - 2000
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP66 - IK08
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPH-IP66
    • Rodzina produktuPH series
    • Grupa produktuPH
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)250
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Europa