Opublikuj swoje produkty
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
    Luznor

    PL series (IP42)

    LED self-contained emergency high-power emergency floodlight.
    Series with 2 or 4 LED spotlights. To be installed at great height. Ni-Cd or Ni-Mh high temperature batteries. The models with IP42 incorporate a mounting plate which allows the depression or the total disassembly of the body. Metallic housing painted in epoxy powder, RAL 9010 color.

    Opis
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K)
      • Emergency flux(lm): 1200 - 4800
      • Maintained flux (lm): 1800
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK04
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPL-IP42
    • Rodzina produktuPL series
    • Grupa produktuPL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)290
    • Szerokość (mm)590
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Europa