Opublikuj swoje produkty
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
    Luznor

    PL series watertight (IP66)

    LED self-contained emergency high-power emergency lighting. 

    Series with 2 or 4 LED lamps to install at height. 

    Ni-Cd or Ni-Mh high temperature batteries.  

    Metallic housing painted in epoxy powder RAL 7035 color (IP66).

    Opis
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K)
      • Emergency flux(lm): 1200 - 4800
      • Maintained flux (lm): 1800
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP66 - IK08
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPL-IP66
    • Rodzina produktuPL series
    • Grupa produktuPL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)335
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)260
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Europa