Opublikuj swoje produkty
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
    Luznor

    Polar - Emergency lighting

    Minimalist emergency light, energy efficiency and avant-garde design.
    Light source consisting of high-performance white LEDs with permanent and non-permanent functioning
    Flush mounted with transparent polycarbonate diffuser as standard and optional soft opal diffuser.
    Ni-Cd high temperature batteries
    Remote-controlled

    Opis
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) //  Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency flux(lm): 150 - 300
      • Maintained flux (lm): 150 - 300
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK08
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35 / UE, 2014/30 / UE and 2011/65 / UE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPolar
    • Rodzina produktuPolar series
    • Grupa produktuPolar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)66
    • Szerokość (mm)66
    • Głębokość (mm)41
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Europa