Opublikuj swoje produkty
24" Strut Channel Caps (12 ga) w/ Threaded Receiver, Smart-Caps™

24" Strut Channel Caps (12 ga) w/ Threaded Receiver, Smart-Caps™

Huge time savings! Economical option for dual mounting top and bottom strut Optional receiver available for easy installation to strut Usable with most standard strut Multiple lengths available (14”, 24”, 120”) High-grade material Clean and organized appearance Ready to use with all Dakota Clamps Double row capable at the top of electrical panel with Dakota Smart-Strut Patent Pending Made in the USA
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDS-CAPTR12-24-PG
  • Rodzina produktuStrut Systems, Caps (Smart‑Caps™)
  • Grupa produktuSmart-Caps
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-02-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • Kod ETIMEG000015
  • Nazwa ETIMEnergy distribution systems
  • OmniClass Number23-35 33 25 15
  • OmniClass TitleHorizontal Electrical Wire Raceways