Opublikuj swoje produkty
1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

Huge time savings! Available in 1-5/8″ and 13/16″ Pre-cut lengths No need for onsite cutting High-grade material No need to weld strut for mounting top and bottom (with the addition of the Dakota Smart-Cap eliminates back-to-back channel strut) Clean and organized appearance Double row capable at the top of the electrical panel Patent Pending Made in USA
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDS-SS15812-14-PG
  • Rodzina produktuStrut Systems, Channels (Smart‑Strut™)
  • Grupa produktuSmart-Strut 12ga Channels
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-11-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1.62
  • Szerokość (mm)14
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)2.07
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • OmniClass Number23-35 33 25 15
  • OmniClass TitleHorizontal Electrical Wire Raceways