Opublikuj swoje produkty
Sliding door
Magnorvinduet

Sliding door

4.5 z 5 gwiazdek4.5(26 recenzje)
Sliding door from Magnorvinduet is own developed door which has the same benfits as our windows. The sliding door consist of aluminium on the outside and wood on the inside and all components that will be exposed to moist is in aluminium. The sliding part also contains compositt to improve the u-value.  Can be delivered with handle on both sides  Siegenia ECO Slide hinge system  Sliding part is outside  U-value from 0,86  Treshold of 25mm height in oak  186 mm frame depth
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAT500
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuBalcony Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-03-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors

Dostępny w krajach:

Europa