Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Altamira Flashed Klinker Facing Brick

Odniesienie unikalne: Ladrillo-Caravista-Flaseado-Altamira
Producent: Cerámica Malpesa
Rodzina produktu: Ladrillo Caravista / Facing Brick
Grupa produktu: Flashed Facing Brick/Ladrillo Klinker Flaseado
Szerokość (mm): 240
Wysokość (mm): 50
Głębokość (mm): 115
Data publikacji: 2019-08-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
Extruded klinker facing bricks fired at a higher temperature and in a reducing atmosphere, i.e: with little oxygen quantity. The iron compounds which are transformed into reddish colored ferric oxide in oxygen firing, become ferrous-ferric or ferrous oxides with a hazel-colored, brown, grey, black or ochre color depending on the quantity of oxygen. The controlled programming of the oxygen reduction combined with the right mixture produce a wide range of compositions to give each project a unique appearance with its own special sheen.

Available sizes (mm): 240X115X50


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny: Masonry
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain
Waga netto (kg): 1.8

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Ceramic bricks
Kod UNSPSC: 30131602
Uniclass 1.4 Kod: L3211
Uniclass 1.4 Opis: Clay bricks
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Opis: Clay Bricks
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Opis: Clay bricks
NBS Reference Kod: 80-50-15
NBS Reference Opis: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
Numer OmniClass: 23-13 21 19 13
Tytuł OmniClass: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nazwa Wartość
Application Wall ; Building ; Façade ; Ventilated façade ; Masonry ; Wall cladding ; Low maintenance ; Energy efficiency ; Affordable ; Sustainable ; Strength ; Durable ; Versatile
Available Colours Flashed
Colour Flashed
Linear Dimensions 240 mm
Material Clay
Recommended Use Wall cladding ; Masonry
Texture Smooth
Thickness 50 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Flashed
Material Clay

BIMobject®