Opublikuj swoje produkty
Arch Profile Pilaster
Arch Profile Pilaster

    Arch Profile Pilaster

    Fypon Pilasters are perfect for adding a sophisticated element to your home's décor. Available in a variety of design options to complement any architectural style.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    Opis
    • Part Code: PIL10X192A

      Material: Polyurethane

      Product Texture: Smooth

      Weight: 24.75

      Pack Quantity: 1 set

      Width: 10"

      Height: 192"

      Projection: 2 3/8"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarch-profile-pilaster-fypon
    • Rodzina produktuFypon
    • Grupa produktuPilasters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Pilasters
    • OmniClass Number23-15 15 31 11
    • OmniClass TitleWall Pilasters