Opublikuj swoje produkty
Hand Hewn Beam
Hand Hewn Beam
Hand Hewn Beam
Hand Hewn Beam

    Hand Hewn Beam

    Fypon Beams are available in four wood-grained styles - Rough Sawn, Hand Hewn, Mesa and Tahoe - offering rustic charm without the hassle of wood. Fypon Beams are low maintenance, lightweight and easy to install, and won't warp, crack, rot or split like wood.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    Opis
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhand-hewn-ceiling-beam-fypon
    • Rodzina produktuFypon
    • Grupa produktuWood Grain Beams
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Belki i nadproża
    • Klasyfikacja IFCBelka
    • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
    • Uniclass 2015 DescriptionBeams
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Panel Ceilings
    • OmniClass Number23-13 35 11 13 13
    • OmniClass TitleBeams