Opublikuj swoje produkty
Dome Skylight Model SI5006

Dome Skylight Model SI5006

Solar Innovations® offers fixed skylights in virtually any sizes and can accommodate a wide range of design requirements, including impact certified options and Florida Product Approved options. Because Solar Innovations® has designed several different style tube skylight systems, virtually any roof glazing need can be met. Attaching to virtually any substrate, Solar Innovations®’s structures are suited for both residential and commercial applications without size or design limitations.

If you would like to have your new Solar Innovations® fixed skylight installed or have a fixed skylight in need of repair, the Solar Innovations® service and installation crew will be able to help you! With over 16 years of experience, the installation and service team can service or replace any fixed skylight.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysolar-dome-skylight-sl5006
  • Rodzina produktuSolar Innovations
  • Grupa produktuFixed Skylights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Świetliki
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights

Dostępny w krajach:

Ameryka północna