Opublikuj swoje produkty
Multi Track Sliding Glass Door Curtain Wall Panel Model SI8200

Multi Track Sliding Glass Door Curtain Wall Panel Model SI8200

4.5 z 5 gwiazdek4.5(10 recenzje)
Solar Innovations® Aluminum Sliding Glass Door Systems expand the view of any living space or commercial area. These systems can be used as external entryways or transitions between two interior spaces. Solar’s acoustical sliding glass door systems are the ideal solution for projects that have high sound transmission class (STC) requirements. Although acoustic values are typically specific to the glazing selection, the construction of the frame can greatly influence the acoustical performance. Solar’s acoustical sliding glass door systems allow for a 1 3⁄8-inch insulated glazing unit and are a standout product in the industry because they combine enhanced acoustical performance, superior thermal performance, and outstanding functionality.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysolar-stacking-glass-multi-sliding-curtain-wall-sl8200
  • Rodzina produktuSolar Innovations
  • Grupa produktuSliding Glass Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindow walls
  • UNSPSC code30171613
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoor and window systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-13 33 13
  • OmniClass TitleFolding Glass Wall Systems