Opublikuj swoje produkty
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine
    Manitowoc Ice

    Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)

    EasyTouch Display, Programmable Ice Production, Easy to Clean Foodzone, and Intelligent Diagnostics.

    New levels of Performance – Showcasing an average of 12% lower energy consumption and a 23% reduction in condenser water usage. This translates into lower cost of ownership over the life of your machine.

    Half-Dice Shaped Ice - Size 3⁄8" x 1-1⁄8" x 7⁄8".

    Storage Bin: Includes Sanitary Scoop & Holder, Stay-Up Insulated Ergonomic Door, Duratech Metal Finish, and Polyurethane Artic Blue Bin Liner.

    Stores Up To 532 lbs of Ice (measured 90% of the total volume in cu. ft x 33 lbs/ft3).

    As Featured on Amazon.com

    #Manitowoc #CubeIceMachine #StainlessSteel #ProgrammableIceProduction

    Opis
    • Size:With D-570 Bin | Color:Half-Dice
      Shipping Weight: 275 pounds
      Manufacturer: Manitowoc
      Item model number: IYT0500A-D570-B

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyManitowoc-IYT0500A-Indigo-NXT-Ice-Cube-Machine
    • Rodzina produktuIce Machine
    • Grupa produktuProgrammable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIce Machines
    • OmniClass Number23-21 21 29
    • OmniClass TitleCommercial Ice Machines

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone