Opublikuj swoje produkty
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
    Mantion
    Zarchiwizowane

    SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg

    Capacity/Door : 40 kg

    Track : Aluminium

    Movement : Straight


    Opis
    • Complete set for 40 Kg doors comprising:

      - 1 gear SAF 40A (a damper closer M66 instead of the adjustable stop 11213)
      - 4 sliding angle plates 11013
      - 1 track 11108 in 1.50 m length + Buly® (spirit level)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMNT010002
    • Rodzina produktuPartition Wall Systems
    • Grupa produktuSAF 40A-150 (L = 1,50 m)
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne