Opublikuj swoje produkty
CEMENTUM płytki porcelanowe
CEMENTUM płytki porcelanowe
CEMENTUM płytki porcelanowe
CEMENTUM płytki porcelanowe
CEMENTUM płytki porcelanowe
CEMENTUM płytki porcelanowe
CEMENTUM płytki porcelanowe
CEMENTUM płytki porcelanowe
CEMENTUM płytki porcelanowe
CEMENTUM płytki porcelanowe
    Marazzi

    CEMENTUM płytki porcelanowe


    Z nowoczesnego cementu powstaje Cementum, kolekcja gresu porcelanowego o materialnym i dekoracyjnym charakterze. W Sand, Cotto, Ash, Indigo, Nickel, Lead, Carbon i Olive oferuje formaty 60x120, 75x75, 120x120, 21x18,2, 75x150, 60x60 i 30x60. Projekt rozwijają mozaiki, dekory i struktury. StepWise, Tecnico i Body Plus zapewniają komfort, bezpieczeństwo i jakość. Do wnętrz i na zewnątrz dostępna jest także w 20 mm do intensywnie użytkowanych stref outdoorowych.

    Skontaktuj się z Marazzi

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCEMENTUM
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring