Opublikuj swoje produkty
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
    Marazzi

    FV WALL SYSTEM 6

    Widoczny system mocowania AGV jest pierwszym systemem zaproponowanym przez Marazzi i do dziś pozostaje bardzo aktualny ze względu na jego prostotę, niski koszt i skuteczność. Okładzina zewnętrzna jest podparta widocznymi hakami ze stali nierdzewnej, które mogą być barwione w zależności od koloru wybranego wykończenia. Są one zamocowane do konstrukcji murowej za pomocą wsporników umieszczonych w ustalonych odstępach, uwzględniających wymiary modułów okładziny zewnętrznej. System AGV może być stosowany zarówno na powierzchniach płaskich i pionowych, jak i na powierzchniach nachylonych i krzywoliniowych (wielokątnych).

    Skontaktuj się z Marazzi

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFV_WALL_SYSTEM_6
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding