Opublikuj swoje produkty
SLOW COLD20 płytki porcelanowe
SLOW COLD20 płytki porcelanowe
    Marazzi

    SLOW COLD20 płytki porcelanowe

    Esencja kamienia kształtuje wyważone i nowoczesne przestrzenie zewnętrzne: Slow Cold20 to kolekcja z gresu porcelanowego o grubości 20 mm przeznaczona do outdooru. W formacie 60x120 rozwija zwartą gamę kolorów Cemento, Gesso, Nebbia i Cromo. Technologia Tecnico wzmacnia niezawodność, ciągłość wizualną i spójność projektową powierzchni. Sprawdza się na tarasach, ciągach pieszych oraz w strefach mieszkalnych i komercyjnych, gdzie liczy się trwała, spójna obecność.

    Skontaktuj się z Marazzi

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySLOW_COLD20
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring