Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
marbodal/products/c0da3409-f1d4-4c47-b6fb-d33cae979bc9
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Szafki kuchenne
Base cabinet 2140060 Arkitekt Plus
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Marbodal
Obserwuj
Base cabinet 2140060 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Pobierz
Opis
Opis
Base cabinet för oven.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
12012140060
Rodzina produktu
Arkitekt Plus
Grupa produktu
Base cabinet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-03-11
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
704
Szerokość (mm)
600
Głębokość (mm)
565
Linki
Linki
Instrukcja montażu
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certyfikacja produktu
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Opis techniczny
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
MDF
Materiał dodatkowy
Płyta MFC
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
21.2
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Szafki kuchenne
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Dostępny w krajach:
Europa
Szwecja
Podobne produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Pobierz
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Pobierz
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Pobierz
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Pobierz
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Pobierz
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Pobierz