Opublikuj swoje produkty
Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus
Marbodal

Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus

Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Opis
  • Wall cabinet with 3 shelves.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny12015010050
  • Rodzina produktuArkitekt Plus
  • Grupa produktuWall cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)864
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)21.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings