Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
marbodal/products/6951127d-54d0-4095-bcc1-ee5183c89747
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Szafki kuchenne
Base cabinet 2539100 Aspekt
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Marbodal
Obserwuj
Base cabinet 2539100 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Pobierz
Opis
Opis
Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
83012539100
Rodzina produktu
Aspekt
Grupa produktu
Base cabinet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-03-11
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
704
Szerokość (mm)
1000
Głębokość (mm)
565
Linki
Linki
Instrukcja montażu
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certyfikacja produktu
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Opis techniczny
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
MDF
Materiał dodatkowy
Płyta MFC
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
59
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Szafki kuchenne
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Dostępny w krajach:
Europa
Szwecja
Podobne produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Pobierz
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Pobierz
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Pobierz
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Pobierz
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Pobierz
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Pobierz