Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
marbodal/products/a231c35a-5488-4899-ba72-d586445b3908
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Szafki kuchenne
Wall cabinet 5010080 Aspekt
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Marbodal
Obserwuj
Wall cabinet 5010080 Aspekt
4.6
(12 recenzje)
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Pobierz
Opis
Opis
Wall cabinet with 3 shelves With 2 doors.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
83015010080
Rodzina produktu
Aspekt
Grupa produktu
Wall cabinet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-03-11
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
864
Szerokość (mm)
800
Głębokość (mm)
330
Linki
Linki
Instrukcja montażu
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certyfikacja produktu
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Opis techniczny
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
MDF
Materiał dodatkowy
Płyta MFC
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
30.3
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Szafki kuchenne
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Dostępny w krajach:
Europa
Szwecja
Podobne produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Pobierz
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Pobierz
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Pobierz
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Pobierz
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Pobierz
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Pobierz