Opublikuj swoje produkty
High cabinet 8564060 Aspekt
Marbodal

High cabinet 8564060 Aspekt

Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Opis
  • High cabinet for oven and microwave. With 1 door and 2 drawers.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny83018564060
  • Rodzina produktuAspekt
  • Grupa produktuHigh cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2112
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)565
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)57.58
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa
Szwecja