Opublikuj swoje produkty
Parallel Kitchen
Parallel Kitchen
    Marbodal

    Parallel Kitchen

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(15 recenzje)
    Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
    Opis
    • Showcase Parallel Kitchen
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKitchen_Type01
    • Rodzina produktuShowcase
    • Grupa produktuParallel Kitchen
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2018-07-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2278
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

    Dostępny w krajach:

    Europa