Opublikuj swoje produkty
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series

    QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series

    This fan-forced wall heater provides an architectural accent while delivering reliable comfort for small spaces. Its unique design makes it a welcome feature in any room, delivering robust warmth to all within.

    • Contemporary bar-stock grille designed to provide optimized airflow
    • The heating element is heavy-duty steel fins brazed to steel sheathed tubular elements in a grid pattern that covers the entire discharge area
    • FAN DELAY: On a call for heat, element is energized but fan is delayed untilelement is warm, eliminating the circulation of cold air during start up. When the thermostat is satisfied, the element is de-energized, but the fan continues until all heated air is discharged providing longer component life and higher comfort level
    • Designed for easy installation. The heater is mounted before wiring. Both hands are free to make field connections in a roomy compartment. Motor is totally enclosed, impedance protected with permanently lubricated bearings
    • Airflow system maximizes air volume at a minimum noise level: 65 CFM.Rugged louvered commercial-grade steel Architectural grille creates a downflow air pattern
    • This heater is designed for installation in 2 x 4 or larger wall sections using the wall box provided. The heater may also be surface-mounted to the wall by using the Surface Mounting Frame, Model No. SRASMAG (order separately)
    • The heater may be wired with standard building wire (60C). Refer to Statuary Bronze durable polyester powder coat finish and aluminum frame

    IDEAL SPACES | Vestibules; Entrance Ways; Lobbies; Hallways; Stairwells; Restaurants; Conference Rooms; Offices;Basements; Family Rooms; Bedrooms

    Opis
    • COLOR| Bronze

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 65

      GRILLE | 12-1/8″ H x 10-5/8″ W x 1″ D

      BACK BOX | 11 H x 9-1/4 W x 4 D

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyQMark-CWH-Commercial-Fan-Forced-Wall-Heaters
    • Rodzina produktuUnit Heaters
    • Grupa produktuQMark
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-03-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit